Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Mitat [mm] | 6,2 x 32 x 4,6 |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 10 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 2 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 5000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Vasteherkkyys [mT] | 3 |
---|---|
Kulkunopeus [m/s] | < 5 |
Hystereesi [mm] | 1,5 |
---|---|
Toistotarkkuus [mm] | 0,2 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...75 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskun- / tärinänkestoisuus | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Tuntopinta | edessä |
---|---|
Sylinterityyppi | T-urasylinterit |
Mitat [mm] | 6,2 x 32 x 4,6 |
Materiaalit | PA 12-GF30 |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,6 m, PUR |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A |
---|