You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. MK5046

T-urasylinterianturi

MK5046

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

T-urasylinterianturi

MK5046

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: MK5101 Tuotevertailu: MK5046 / MK5101 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto sulkeutuva
Mitat [mm] 6,2 x 32 x 4,6
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC
Virrankulutus [mA] < 10
Napaisuussuojaus kyllä
Maks. käynnistysviive [ms] 2
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Kytkentätaajuus DC [Hz] 5000
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Vasteherkkyys [mT] 3
Kulkunopeus [m/s] < 5
Tarkkuus / poikkeamat
Hystereesi [mm] 1,5
Toistotarkkuus [mm] 0,2
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...75
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 luokka B
Iskun- / tärinänkestoisuus 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaaniset tiedot
Tuntopinta edessä
Sylinterityyppi T-urasylinterit
Mitat [mm] 6,2 x 32 x 4,6
Materiaalit PA 12-GF30
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä Kaapeli: 0,3 m, PUR
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A