Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Mitat [mm] | 14 x 12 x 26 |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 10 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 2 |
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 300 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 5000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Vasteherkkyys [mT] | 2 |
---|---|
Kulkunopeus [m/s] | < 5 |
Hystereesi [mm] | 1 |
---|---|
Toistotarkkuus [mm] | 0,1 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...75 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Iskun- / tärinänkestoisuus | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Tuntopinta | edessä |
---|---|
Sylinterityyppi | Lohenpyrstöurasylinterit |
Mitat [mm] | 14 x 12 x 26 |
Materiaalit | alumiini; muovi |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A |
---|