Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 1,8 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Erityispiirre | Kokometallikotelo |
---|---|
Sovellutus | hydrauliikkasylinterit |
Aine | Tunnistaa ferromagneettiset metallit |
Min. rikkoontumispaine [bar] | 2000 |
Painealue [bar] | 500 |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 23 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 1,6 |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,1 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 1,8 |
---|
Hystereesi [% Sr:stä] | < 15 |
---|---|
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | 10 |
Toistotarkkuus [% Sr:stä] | 10 |
Painepiikki [bar] | 1000 |
---|---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
Suojausluokka | IP 65; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||||||
MTTF [vuotta] | 2158 | ||||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 82,7 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | kotelo: ruostumaton teräs; O-rengas: FKM; tukirengas: PTFE |
Kiristysmomentti [Nm] | < 25 |
Kokometallikotelo | kyllä |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|
|
|
---|