Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 60; (riippuen magneetista M 4.0) |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 10 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 2 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 300 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 5000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 60; (riippuen magneetista M 4.0) |
---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...10 |
---|---|
Toistotarkkuus [% Sr:stä] | 1 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...75 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Iskun- / tärinänkestoisuus | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | messinki niklattu; tuntopinta: muovi |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|