Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Mitat [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Sovellutus | voitelujärjestelmä, mäntäkäyttöinen |
---|---|
Aine | Tunnistaa ferromagneettiset metallit |
Painealue [bar] | 350 |
Käyttöjännite [V] | 10...60 DC |
---|---|
Erotusjännite [V] | 60 |
Virrankulutus [mA] | < 20 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 300 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,1 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 50 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 2 ± 10 % |
---|---|
Toimintaetäisyys [mm] | 0...1,62 |
Hystereesi [% Sr:stä] | 3...15 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|||
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 | |||
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|||
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||||||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||||||||||||
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [vuotta] | 1181 |
Paino [g] | 78,9 |
---|---|
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Kierremerkintä | M11 x 1 |
Materiaalit | tuntopinta: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); päätykappale: TPU |
Kiristysmomentti [Nm] | < 18 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M11 x 1 ulkokierre |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,5 m, PUR | |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |