Lähtötoiminto | 2 x avautuva, 1 x sulkeutuva |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 40 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähtötoiminto | 2 x avautuva, 1 x sulkeutuva |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 5,4 |
Minimikuormitus [mA] | 2 |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 0,5 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue [mm] | 52...137 |
---|
Hystereesi [mm] | 0,5 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20; IP 67; (mäntäsivu: IP 20; liitinsivu: IP 67) |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 277 | ||||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 691 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 40 |
Materiaalit | messinki valkopronssipäällystetty; vasteruuvi: ruostumaton teräs; LED-ikkuna: PA |
Kiristysmomentti [Nm] | < 20 |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|