Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 400 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 60 |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 32; Tulojen lukumäärä, analogia: 16; Tulojen lukumäärä, taajuus: 8; Tulojen lukumäärä, vastus: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 27; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
Tulojen lukumäärä, taajuus | 8 |
---|---|
Tulojen lukumäärä, vastus | 4 |
Tulojen lukumäärä, binääri | 32 |
Tulojen lukumäärä, analogia | 16 |
Analogiatulo (virta) [mA] | 0...20 |
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...32 |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 27 |
---|---|
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Lähtöjen lukumäärä, PWM | 27 |
Lähtöjen lukumäärä, PWM-I | 18 |
Lähtöjen lukumäärä, H-bridge | 3 |
Parametrointimahdollisuudet | tulo-/lähtötoiminnot |
---|---|
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan | kyllä |
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 4 |
---|---|
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
RS232-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; (vastaavan pistokeliittimen yhteydessä) |
Paino [g] | 1458 |
---|---|
Asennustapa | pinta-asennus |
Mitat [mm] | 219 x 47 x 203 |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|