Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|---|
Anturin pituus L [mm] | 240 |
Prosessiliitäntä | G 3/4 ulkokierre |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
Aine | vesipohjaiset jäähdytysnesteet; vesi; vedentapaiset nesteet |
Aineen dielektrisyysvakio | > 20 |
Suositeltavat aineet | vesipohjaiset jäähdytysnesteet; vesi; vedentapaiset nesteet |
Sopii tietyin edellytyksin | hapot; emäkset |
Ei-soveltuvat aineet | aineet, joiden dielektrisyysvakio < 20 (esim. öljyt, rasvat, muovigranulaatit, kiintoaineet) |
Aineen lämpötila [°C] | 0...80 |
Säiliöpaine [bar] | 0,5 |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 80 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 3 |
Mittausperiaate | Mikroaaltotutka |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | terminen, tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Anturin pituus L [mm] | 240 |
---|---|
Aktiivinen alue A [mm] | 190 |
Ei-aktiivinen alue I1 / I2 [mm] | 40/10 |
Kytkentäpiste SP [mm] | 15...200 |
---|---|
Palautuspiste rP [mm] | 10...195 |
Jakoväli [mm] | 5 |
Hystereesi [mm] | 5 |
Mittausvirhe [% loppuarvosta] | ± 5 |
---|---|
Toistotarkkuus | ± 2 |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4301 / 304); FKM; NBR; PBT; PC; PEI; TPE-V; PTFE |
---|---|
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303); PTFE; NBR |
Prosessiliitäntä | G 3/4 ulkokierre |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|