Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Anturin pituus L [mm] | 150...2000 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 3/4" NPT ulkokierre |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
Aine | Nesteet |
Aineen dielektrisyysvakio | > 5 |
Suositeltavat aineet | vesi; vesipohjaiset aineet |
Prosessilämpötila [°C] | -20...100; (kts. ilmoitus kohdassa huomautuksia) |
Painealue [bar] | 16 |
Tyhjiökestoisuus [mbar] | -1000 |
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] | 16 |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 3 |
Mittausperiaate | Mikroaaltotutka |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; IO-Link |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20, käännettävä; (skaalattava) |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Anturin pituus L [mm] | 150...2000 |
---|---|
Aktiivinen alue A [mm] | L-40 |
Ei-aktiivinen alue I1 / I2 [mm] | 30 / 10 |
Mittaustaajuus [Hz] | 4 |
Kytkentäpiste SP [mm] | 15...L-30 |
---|---|
Palautuspiste rP [mm] | 10... L-35 |
Jakoväli [mm] | 1 |
Hystereesi [mm] | > 5 |
Mittausvirhe [mm] | ± 7 |
---|---|
Offset-virhe [mm] | 5 |
Resoluutio [mm] | 1 |
"Nolla"-signaali (virta) [mA] | 4,0 |
"Täysi"-signaali (virta) [mA] | 20 |
Lämpötilapoikkeama (per 10 K) | ± 0,2 % |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 1 | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 2,3 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||
MTTF [vuotta] | 216 |
Paino [g] | 383,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); PTFE; FKM |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 3/4" NPT ulkokierre |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia | Korkeille prosessilämpötiloille: Prosessiliitännän lämpötila on ratkaiseva. Todellinen aineen lämpötila saa olla korkeampi. |
---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
Mittauspoikkeama D aktiivisen sauvanosan rajoilla
|
|
---|