You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. LL8022

Anturi vuotovalvonnalla jatkuvaan pinnankorkeuden mittaukseen

LL8022

LL0264B-B-00KVPKG/US

Anturi vuotovalvonnalla jatkuvaan pinnankorkeuden mittaukseen

LL8022

LL0264B-B-00KVPKG/US

  • Luotettava pinnankorkeuden tunnistus astioissa ja säiliöissä
  • Käyttö vedellä, öljyillä ja jäähdytysnesteillä
  • Helppo säätö mitattavalle aineelle
  • Selkeä 4-numeroinen LED-näyttö
  • Kaksi ohjelmoitavaa binäärilähtöä vuotojen tunnistukseen
Poistuva tuote
8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu. Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).
  • ce
  • cul
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
Anturin pituus L [mm] 264
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Aine vesipohjaiset jäähdytysnesteet; öljyt; vesi; vedentapaiset nesteet
Aineen dielektrisyysvakio > 2
Ei-soveltuvat aineet erittäin hyvin johtavat aineet; tarttuvat aineet; granulaatit; kiintoaineet; hapot; emäkset
Säiliöpaine [bar] 0,5; (asennettuna asennustarvikkeiden avulla: E43001 - E43007, E43019)
Jäähdytysnesteet
Aineen lämpötila [°C] 0...35; (LL8022 + E43100: 0...65; käytettäessä vedellä ja vesipohjaisilla aineilla yli 35 °C lämpötiloissa on laite asennettava ilmastoituun suojaputkeen)
Öljy
Aineen lämpötila [°C] 0...70
Aineen lämpötila, hetkellinen [°C] 0...90
Vesi
Aineen lämpötila [°C] 0...35; (LL8022 + E43100: 0...65; käytettäessä vedellä ja vesipohjaisilla aineilla yli 35 °C lämpötiloissa on laite asennettava ilmastoituun suojaputkeen)
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA] < 60
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 3
Mittausperiaate kapasitiivinen
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 4
Lähtösignaali kytkinsignaali
Sähköinen rakenne PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä 4
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 200
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi terminen, tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Anturin pituus L [mm] 264
Aktiivinen alue A [mm] 195
Ei-aktiivinen alue I1 / I2 [mm] 53 / 15
Asettelualue
Kytkentäpiste SP [mm] 25...190
Palautuspiste rP [mm] 20...185
Jakoväli [mm] 5
Hystereesi [mm] 5
Ylitäyttökytkentäpiste OP [mm] 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204
Hystereesi, OP [mm] 2
Lämpötilavalvonta
Näyttöalue [°C] -10...100
Tarkkuus / poikkeamat
Mittausvirhe [% loppuarvosta] ± 5
Toistotarkkuus ± 2
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; SP/rP paikka; OP paikka; säätö OP; aineen valinta; offset-säätö; Näyttöyksikkö; asetukset vuotovalvontaa varten
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] 0...60
Varastointilämpötila [°C] -25...80
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF säteily 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF johtava 10 V
Iskunkestävyys
DIN EN 60068-2-29 15 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 202
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 344,6
Mitat [mm] Ø 16
Materiaalit ruostumaton teräs (1.4301 / 304); FKM; NBR; PBT; PC; PEI; PP; TPE-V
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit PP
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Näyttöyksikkö / tila 4 x LED, vihreä
Tilanosoitus 4 x LED, keltainen
Pinnankorkeus alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen
parametrien asetus alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu