Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|---|
Tehdasasetus | vesipohjaiset jäähdytysnesteet; vesi; vedentapaiset nesteet |
Anturin pituus L [mm] | 264 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Aine | vesipohjaiset jäähdytysnesteet; öljyt; öljypohjaiset aineet; vesi; vedentapaiset nesteet |
Aineen dielektrisyysvakio | > 2 |
Ei-soveltuvat aineet | erittäin hyvin johtavat aineet; tarttuvat aineet; granulaatit; kiintoaineet; hapot; emäkset; hygieniset tilat ja galvanointisovellutukset |
Maks. tason muutosnopeus [mm/s] | 100 |
Säiliöpaine [bar] | 0,5; (paineistamattomana WHG (German Federal Water Act) mukaisiin sovellutuksiin ) |
Aineen lämpötila [°C] | 0...35; (ilmastointiputkella E43100: 35...65 °C; ei WHG (German Federal Water Act) mukaisiin sovellutuksiin ) |
---|
Aineen lämpötila [°C] | 0...70 |
---|---|
Aineen lämpötila, hetkellinen [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Aineen lämpötila [°C] | 0...35; (ilmastointiputkella E43100: 35...65 °C; ei WHG (German Federal Water Act) mukaisiin sovellutuksiin ) |
---|
Käyttöjännite [V] | 12...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 3 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; IO-Link |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tehdasasetus | vesipohjaiset jäähdytysnesteet; vesi; vedentapaiset nesteet |
---|---|
Anturin pituus L [mm] | 264 |
Aktiivinen alue A [mm] | 195 |
Ei-aktiivinen alue I1 / I2 [mm] | 53 / 16 |
Kytkentäpiste SP [mm] | 25...200 |
---|---|
Palautuspiste rP [mm] | 20...195 |
Jakoväli [mm] | 5 |
Vertailupiste OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF |
Hystereesi, OP [mm] | 2 |
Mittausvirhe [% loppuarvosta] | ± 5 |
---|---|
Toistotarkkuus | ± 2 |
Resoluutio [mm] | 5 |
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; kytkentälogiikka; SP/rP paikka; säätö OP; aineen valinta; offset-säätö; veto-/päästöhidastus |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 3 | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 3,2 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksyntä | WHG; General building authority -hyväksyntä; ylitäytönesto | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 266 |
Paino [g] | 317,45 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 16 |
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4301 / 304); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | PP |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|