Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|---|
Anturin pituus L [mm] | 728 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Aine | vesipohjaiset jäähdytysnesteet; mineraaliöljyt (dielektrisyysvakio < 3); vesi; vedentapaiset nesteet |
Aineen dielektrisyysvakio | > 2 |
Ei-soveltuvat aineet | kerrokselliset aineet (öljy / vesi; öljy / metalli); hapot ja emäkset |
Aineen lämpötila [°C] | 0...65; (aineen lämpötila öljyillä ; aineen lämpötila jäähdytysemulsioilla, vedellä ja vesipitoisilla aineilla ) |
Säiliöpaine [bar] | 0,5; (asennettuna asennustarvikkeiden avulla: E43001 - E43007, E43019) |
Käyttöjännite [V] | 12...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 80 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
Sähköinen rakenne | NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Anturin pituus L [mm] | 728 |
---|---|
Aktiivinen alue A [mm] | 585 |
Ei-aktiivinen alue I1 / I2 [mm] | 102 / 40 |
Kytkentäpiste SP [mm] | 60...610 |
---|---|
Palautuspiste rP [mm] | 50...600 |
Jakoväli [mm] | 10 |
Hystereesi [mm] | 10 |
Mittausvirhe [% loppuarvosta] | ± 5 |
---|---|
Toistotarkkuus | ± 2 |
Kytkentäpisteen asetus | ohjelmointipainike |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
Mitat [mm] | Ø 16 |
---|---|
Materiaalit | EPDM/X; FKM; messinki Optalloy-pinnoitettu; NBR; PA; PBT; PC; PP |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | PP |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|