Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Anturin pituus L [mm] | 737 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Aine | jäähdytysnesteet; öljyt |
Ei-soveltuvat aineet | hapot; emäkset |
Aineen lämpötila [°C] | 0...55; (käytettäessä vedellä ja vesipohjaisilla aineilla yli 35 °C lämpötiloissa on laite asennettava ilmastoituun suojaputkeen) |
Säiliöpaine [bar] | 0,5; (asennettuna asennustarvikkeiden avulla: E43001 - E43007, E43019) |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 13; (24 V) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 5 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Anturin pituus L [mm] | 737 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Mitat [mm] | Ø 16 |
---|---|
Materiaalit | PP; TPE-V |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | PP |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |