Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Anturin pituus L [mm] | 481 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Aine | jäähdytysnesteet; öljyt |
Ei-soveltuvat aineet | hapot; emäkset |
Aineen lämpötila [°C] | 0...65; (vedelle ja vesipitoisille aineille : 0...35 °C) |
Säiliöpaine [bar] | 0,5; (asennettuna asennustarvikkeiden avulla: E43001 - E43007, E43019) |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 13; (24 V) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | avautuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 5 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Anturin pituus L [mm] | 481 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...65 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksyntä | WHG § 19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
Mitat [mm] | Ø 16 |
---|---|
Materiaalit | PP; TPE-V |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | PP-H |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|