Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M16 x 2 ulkokierre Minimess |
Aine | mineraaliöljyt (esim. HLP); esteriöljyt (esim. HEES); biohajoavat öljyt (esim. HETG) |
---|
Aineen lämpötila [°C] | -10...80 |
---|
Käyttöjännite [V] | 9...33 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 9...50 |
Suojausluokka | III |
Mittausperiaate | optinen |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 500 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | (Ub - 4 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 1000 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Mittausalue | 10...22; (aluenumero) |
---|---|
Näyttöalue | 0...24; (aluenumero) |
Tarkkuus | ± 1; (aluenumero) |
---|
Parametrointimahdollisuudet | painikkeiden, PC:n tai binääri-I/O:n avulla |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...60 |
Suojausluokka | IP 67 |
MTTF [vuotta] | 129 |
---|---|
Painelaitedirektiivi | artikkeli 3, kappale (3) - järkevä suunnittelukäytäntö |
Paino [g] | 829 |
---|---|
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ruostumaton teräs (1.4028 / 420); safiiri; NBR; kromi |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M16 x 2 ulkokierre Minimess |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|