induktiivinen johtokykyanturi
LDL400
IND CONDUCTIVITY IND G1 1/2 UN
induktiivinen johtokykyanturi
LDL400
IND CONDUCTIVITY IND G1 1/2 UN
- Kestää suolaa ja muita aggressiivisia aineita
- Tunnistaa johtokyvyn hyväksi koettua induktiivista mittausperiaatetta käyttäen
- Kompakti muotoilu mahdollistaa asennuksen paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1 1/2 sisäkierre |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | |
---|---|---|
Aine | Johtavat nesteet | |
Ainetta koskeva huomautus |
|
|
Ei-soveltuvat aineet | Katso käyttöohje, kappale "Toiminta ja ominaisuudet". | |
Aineen lämpötila [°C] | -5...60 | |
Painealue [bar] | 10 | |
Huomautus / painealue |
|
|
Tyhjiökestoisuus [mbar] | -1000 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 100 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 2 |
Mittausperiaate | induktiivinen |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali; IO-Link |
Lähtötoiminto | valittavissa johtavuus / lämpötila / NaCl-pitoisuus |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skaalattava) |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [µS/cm] | 100...2000000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resoluutio [µS/cm] |
|
Mittausalue [°C] | -25...100 |
---|
Mittausalue [%] | 0...25; (Aineen lämpötila: 20...50 °C) |
---|
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus (mittausalueella) | 2 % MW ± 25 µS/cm |
---|---|
Liukuma [%/K] | 0,1 %/K MW |
Toistotarkkuus | 1 % MW ± 25 µS/cm |
Pitkäaikainen stabilisuus | 0,5 % MW ± 25 µS/cm |
Tarkkuus [K] |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Toistotarkkuus [K] | 0,2 | ||||
Resoluutio [K] | 0,1 |
Tarkkuus [%] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resoluutio [%] | 0,1 |
Vasteajat
Vasteaika [s] | < 2; (T09; Vaimennus = 0); konduktanssiarvoille <1000 µS/cm < 5s; ( T09; Vaimennus = 0) |
---|
Vasteaika [s] | < 120; (T09) |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profiili |
|
||||||||||
SIO-moodi | ei | ||||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||||
Prosessidata, analoginen | 1 | ||||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 6,4 | ||||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | NaCl-pitoisuus; Speicher; käyttötuntilaskuri; sisäinen lämpötila; simulointitoiminto | ||||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...50 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...75 |
Suojausluokka | IP 68; IP 69K; (7 päivää / 3 m vesi / 0,3 bar: IP 68) |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 127 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 404,4 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PP vahvistettu kuitu; lukkomutteri: PP vahvistettu kuitu |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | kotelo: PP vahvistettu kuitu; lukkomutteri: PP vahvistettu kuitu; O-rengas: EPDM |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1 1/2 sisäkierre |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | Ra: < 0,8 |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12 (EN 61067-2-101); koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
kaaviot ja käyrät
Ominaiskäyrä kuormitettavuuden alenema
|
|
---|