Öljynkosteusanturi
LDH110
OIL HUMIDITY SENSOR ANALOG
Öljynkosteusanturi
LDH110
OIL HUMIDITY SENSOR ANALOG
- Öljyjen jatkuva kunnonvalvonta
- Kaksi analogialähtöä, suhteellinen kosteus ja lämpötila
- Laaja tulojännitealue
- Korkea painekestoisuus
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 |
---|---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Aine | mineraaliöljyt ; synteettiset esterit; biohajoavat öljyt |
Ei-soveltuvat aineet | Kts. käyttöohje, "kappale "Käyttötarkoitus". |
Aineen lämpötila [°C] | -40...120 |
Painealue [bar] | 50 |
Tyhjiökestoisuus [mbar] | -1000 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 9...33 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 2 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 0,085 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Lähtötoiminto | analogialähtö kosteus / lämpötila |
Analogialähtöjen lukumäärä | 2 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | (UB - 5V) * 50 |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [% RH] | 0...100 |
---|
Mittausalue [°C] | -40...120 |
---|
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus | ± 3%; ( ± 5 % alueella < 10 %, > 90 %) |
---|---|
Toistotarkkuus | ± 0,5 % |
Resoluutio [%] | 12 Bit |
Tarkkuus [K] | ± 1 |
---|---|
Toistotarkkuus [K] | ± 0,5 |
Resoluutio [%] | 12 Bit prosessiarvo |
Vasteajat
Vasteaika [s] | öljy: T09 < 30 |
---|
Vasteaika [s] | öljy: T09 < 30 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 100 |
Suojausluokka | IP 68; IP 69K; (7 päivää / 3 m vesi / 0,3 bar: IP 68) |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 284 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 118,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI; tiiviste: FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA6 GF50; epoksihartsi; tiiviste: NBR |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12 (EN 61067-2-101); koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|