Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Mitat [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Toimintaperiaate | staattinen |
---|
Käyttöjännite [V] | 12...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 30 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 500 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Vasteaika [ms] | 35 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 69K; (etupuolelta) |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 76 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tuntopinta: PA Grilamid TR 90UV |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
||
---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 0,3 m, PUR |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12 |