Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Mitat [mm] | Ø 96,9 / L = 11 |
Toimintaperiaate | dynaaminen |
---|
Käyttöjännite [V] | 12...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 30 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 500 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Lähtösignaalin pituus [ms] | 300 |
Vasteaika [ms] | 35 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67; IP 69K; (etupuolelta) |
MTTF [vuotta] | 419 |
---|
Paino [g] | 115 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 96,9 / L = 11 |
Materiaalit | tuntopinta: PA Grilamid TR 90UV läpinäkyvä; kotelo: PC/ABS musta |
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 0,3 m, PUR |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A |