Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
Tuntoetäisyys [mm] | 12 |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 20 x 7 x 48 |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 17 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 10 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 12 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
---|---|
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -20...20 |
Parametrointimahdollisuudet | ainoastaan IO-Linkin kautta |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiili | Smart Sensor | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 771 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 36,7 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiaalit | PBT; TPE-U; ruostumaton teräs |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|