Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 8; (esiasetus: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 20 x 7 x 48 |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC; ("jänniteluokka 2" UL mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 17 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 10 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 8; (esiasetus: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
---|---|
Tuntoetäisyys säädettävä | kyllä |
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm] | 4 |
Korjauskerroin | lasi: 0,4 / vesi: 1 / keramiikka: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -20...20 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 67,4 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiaalit | PBT; TPE-U; ruostumaton teräs |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 0,045 m, PUR |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A |