Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Erityispiirre | Hälytyslähtö |
---|---|
Asennus | uppoasennus säiliön seinään |
Aine | kuiva kiintoaine |
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 30; (24 V) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Hälytyslähtö | kyllä |
Maks. jännitehäviö, hälytyslähtö [V] | 3,5 |
Hälytyslähdön maks. kuormitusvirta [mA] | 10 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 5 |
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
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | messinki valkopronssipäällystetty; PBT |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|