Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Aine | jauheet; nesteet; öljyt; jäähdytysnesteet |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 17; (24 V) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 5 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | PP musta |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|