Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
Tuntoetäisyys [mm] | Säätö mahdollista sekä tyhjällä että täydellä säiliöllä |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 78 x 36 x 10 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet; Hälytyslähtö |
---|---|
Asennus | tunnistus ei-metallisten säiliöseinämien läpi tai näkölasiputkista |
Aine | kuiva kiintoaine; nesteet |
Suositeltavat aineet | aineet, joiden dielektrisyysvakio < 20; öljyt |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 30; (24 V) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Hälytyslähtö | kyllä |
Maks. jännitehäviö, hälytyslähtö [V] | 3,5 |
Hälytyslähdön maks. kuormitusvirta [mA] | 10 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 150 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 5 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | Säätö mahdollista sekä tyhjällä että täydellä säiliöllä |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
---|---|
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 78 x 36 x 10 |
Materiaalit | PC; PBT |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |