Lähtötoiminto | sulkeutuva |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | Ohjelmoitava tuntoetäisyys |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Asennus | tunnistus ei-metallisen säiliöseinämien läpi |
---|---|
Aine | kuiva kiintoaine; nesteet |
Aineen lämpötila [°C] | -25...110 |
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 30...250 AC |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | ei |
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 10 |
Minimikuormitus [mA] | 5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 2,5 (250 V AC); (tyypillisesti 1,7 mA (110 V) ) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 200; (250 (...40 °C)) |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 5 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | Ohjelmoitava tuntoetäisyys |
---|---|
Tuntoetäisyys säädettävä | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | PBT; PP |
Näyttö |
|
---|
Vaadittava suojaus | miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea |
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C |
---|