Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | Ohjelmoitava tuntoetäisyys |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 105 |
Erityispiirre | Optinen säätöapu |
---|---|
Asennus | tunnistus ei-metallisen säiliöseinämien läpi |
Aine | kuiva kiintoaine; nesteet |
Aineen lämpötila [°C] | -25...100 |
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 30...250 AC |
Suojausluokka | I |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 10 |
Minimikuormitus [mA] | 5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 2,5 (250 V) / 1,7 (110 V) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 150; (200 (...40 °C)) |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 5 |
Tuntoetäisyys [mm] | Ohjelmoitava tuntoetäisyys |
---|---|
Tuntoetäisyys säädettävä | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 105 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | messinki Optalloy-pinnoitettu; PBT; PPS |
Näyttö |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Optinen säätöapu | kyllä |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|