Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (Automaattinen kuormantunnistus PNP/NPN) |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; (10...36 DC (60 °C)) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 18 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (Automaattinen kuormantunnistus PNP/NPN) |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 10 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
---|---|
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -20...20 |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiili | Smart Sensor | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 101 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 622 |
Paino [g] | 118,8 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Painike: TPE-U; kansi: PBT; LED-ikkuna: PEI |
Näyttö |
|
||
---|---|---|---|
Opetustoiminto | kyllä | ||
Elektroninen lukko | kyllä |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |