Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 4...10 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 |
Erityispiirre | Optinen säätöapu |
---|
Käyttöjännite [V] | 20...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 50 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 40 |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 4...10 |
---|---|
Tuntoetäisyys säädettävä | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 1 |
---|---|
AS-i ID-koodi [hex] | F |
AS-i-hyväksyntä | 00501 |
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | messinki niklattu; PBT |
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optinen säätöapu | kyllä |
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|