Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | komplementti |
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 20 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | komplementti |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,1 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 10 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
---|---|
Tuntoetäisyys säädettävä | kyllä |
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm] | 15 |
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
---|---|
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -20...20 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
ATEX-merkintä | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [vuotta] | 463 |
Paino [g] | 149 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | PBT; PA |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | liittimet: 0,34...1,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 5...9 mm; Läpivientiholkki: M20 X 1,5 |
---|