Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Liitäntä vahvistimiin | kyllä |
---|---|
Kytkentävahvistimet | liitäntä hyväksytyille luonnostaan vaarattomille piireille, joiden maksimarvot ovat: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nimellisjännite DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Käyttöjännite DC [V] | 7,5...15 |
Virrankulutus [mA] | < 1; (deaktivoitu; johtava: > 2,2) |
Suojausluokka | II |
Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 40 |
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
---|---|
Tuntoetäisyys säädettävä | kyllä |
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm] | 15 |
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Korjauskerroin | lasi: 0,4 / vesi: 1 / keramiikka: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -15...15 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Hyväksyntä | DMT 01 ATEX E 020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX-merkintä | II 1G EEx ia IIB T6 | ||||||||
EMC |
|
Maks. sisäinen kapasitanssi [nF] | 376,28 |
---|---|
Maks. sisäinen induktanssi [µH] | 5 |
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|