Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 3...15 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Käyttöjännite [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | ei |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 8 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 10 |
Minimikuormitus [mA] | 5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 25 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 40 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | 3...15 |
---|---|
Tuntoetäisyys säädettävä | kyllä |
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm] | 15 |
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...12,1 |
Korjauskerroin | lasi: 0,4 / vesi: 1 / keramiikka: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -15...15 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Parannettu häiriösuojaus | kyllä; (Parannettu häiriösuojaus (HF-häiriöt)) |
EMC |
|
---|
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | PBT; päätykappale: PC |
Näyttö |
|
---|
Vaadittava suojaus | miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea |
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | liittimet: ...2,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 7...13 mm; Läpivientiholkki: M20 X 1,5 |
---|