Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Käyttöjännite [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) | |
---|---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 8 | |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 10 | |
Minimikuormitus [mA] | 5 | |
Maks. vuotovirta [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) | |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 1000; (20ms / 0,5Hz) | |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 10 | |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 10 | |
Huomautus / kytkentätaajuus [Hz] |
|
|
Oikosulkusuojaus | ei | |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
---|---|
Tuntoetäisyys säädettävä | kyllä |
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm] | 15 |
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Korjauskerroin | lasi: 0,4 / vesi: 1 / keramiikka: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -20...20 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
ATEX-merkintä | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [vuotta] | 305 |
Paino [g] | 150 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | PBT; PA |
Näyttö |
|
---|
Vaadittava suojaus | miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea; Sijoita sulake räjähdysvaarallisen tilan ulkopuolelle. |
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | liittimet: 0,34...2,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 5...9 mm; Läpivientiholkki: M20 X 1,5 |
---|