Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 8 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 84 |
Liitäntä vahvistimiin | kyllä |
---|---|
Kytkentävahvistimet | liitäntä hyväksytyille luonnostaan vaarattomille piireille, joiden maksimarvot ovat: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nimellisjännite DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Käyttöjännite DC [V] | 7,5...15 |
Virrankulutus [mA] | < 1; (deaktivoitu; johtava: > 2,2) |
Suojausluokka | II |
Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 4 |
Tuntoetäisyys [mm] | 8 |
---|---|
Tuntoetäisyys säädettävä | kyllä |
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm] | 8 |
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Korjauskerroin | lasi: 0,4 / vesi: 1 / keramiikka: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -15...15 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksyntä | BVS 13 ATEX E009 X; IECEx BVS 13.0015 X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX-merkintä | II 1G Ex ia IIB T4 Ga | ||||||||||
II 1D Ex ia IIIC T135°C Da | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 503 |
Maks. sisäinen kapasitanssi [nF] | 11,5 |
---|---|
Maks. sisäinen induktanssi [µH] | 3 |
Paino [g] | 320 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 84 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|