Kapasitiivinen anturi
KG5070
KG-3080NFPKGS2T/10M
Kapasitiivinen anturi
KG5070
KG-3080NFPKGS2T/10M
- Johtavien aineiden luotettava pinnankorkeuden tunnistus
- Herkkyys säädettävissä opetuspainikkeiden avulla
- Hyvä häiriönsietokyky
- Lähdön toiminta (avautuva / sulkeutuva) ohjelmoitavissa
- Selkeästi erottuva tilanosoitus LED-renkaan avulla
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
Tuntoetäisyys [mm] | 8 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 77 |
Sovellutus
Suositeltavat aineet | johtavat aineet, joiden dielektrisyysvakio > 20 |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 20 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 10 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 8 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin | lasi: 0,4 / vesi: 1 / keramiikka: 0,2 / PVC: 0,1 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -20...20 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 672 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 375,2 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 77 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | kotelo: PP valkoinen; tiiviste: TPE-U; Painike: TPE-U |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Opetustoiminto | kyllä | ||||
Elektroninen lukko | kyllä |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 10 m, PVC; Suojaletkuliitäntä; 3 x 0,34 mm² |
---|