Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 1,6; (kiinteä, tiivistetty ruuvilla ja lakalla) |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 5; (24 V; deaktivoitu; johtava: > 12) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 50 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 1,6; (kiinteä, tiivistetty ruuvilla ja lakalla) |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 1,6; (± 0,1) |
Korjauskerroin | lasi: 0,4 / vesi: 1 / keramiikka: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -15...15 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|