Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 20 |
Kotelo | sylinterinmuotoinen |
Mitat [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Käyttöjännite [V] | 10...55 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 14; (24 V) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 40 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 20 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...16,2 |
Korjauskerroin | lasi: 0,4 / vesi: 1 / keramiikka: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -15...15 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Parannettu häiriösuojaus | kyllä; (Parannettu häiriösuojaus (HF-häiriöt)) |
EMC |
|
---|
Kotelo | sylinterinmuotoinen |
---|---|
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|