Lähtötoiminto | sulkeutuva |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 3...20 |
Kotelo | sylinterinmuotoinen |
Mitat [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Käyttöjännite [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | ei |
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 8 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 10 |
Minimikuormitus [mA] | 5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 200; (UL-sovellutuksiin: 250 / 100 DC) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200; (UL-sovellutuksiin: 250 AC / 100 DC) |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 25 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 40 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | 3...20 |
---|---|
Tuntoetäisyys säädettävä | kyllä |
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm] | 20 |
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...16,2 |
Korjauskerroin | lasi: 0,4 / vesi: 1 / keramiikka: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -15...15 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Parannettu häiriösuojaus | kyllä; (Parannettu häiriösuojaus (HF-häiriöt)) |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 488 |
Paino [g] | 258 |
---|---|
Kotelo | sylinterinmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Vaadittava suojaus | miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea |
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|