You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. KA5002

Kapasitiivinen anturi

KA5002

KA-2010-FRKG

Kapasitiivinen anturi

KA5002

KA-2010-FRKG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Tuntoetäisyys [mm] 10
Kotelo sylinterinmuotoinen
Mitat [mm] Ø 20
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...55 DC
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 4,6
Minimikuormitus [mA] 4
Maks. vuotovirta [mA] 0,6
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 400
Kytkentätaajuus DC [Hz] 50
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 10
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 10 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...8,1
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin lasi: 0,4 / vesi: 1 / keramiikka: 0,2 / PVC: 0,2
Hystereesi [% Sr:stä] 1...15
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] -15...15
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -15...70
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
Mekaaniset tiedot
Kotelo sylinterinmuotoinen
Asennus uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm] Ø 20
Materiaalit PBT
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²