Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...100 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 1048 |
Paino [g] | 84,5 |
---|---|
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |