Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 0,8 |
Kotelo | sylinterinmuotoinen |
Mitat [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Napaisuussuojaus | ei |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 1 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 2000 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | 0,8 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 0,8 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...0,65 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kotelo | sylinterinmuotoinen |
---|---|
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303); POM |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|