Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 1,5 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M5 x 0,5 / L = 41 |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 10; (24 V) |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 3 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1800 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 1,5 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...1,2 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | < 15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 835 | ||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 15,8 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M5 x 0,5 / L = 41 |
Kierremerkintä | M5 x 0,5 |
Materiaalit | kotelo: ruostumaton teräs; tuntopinta: POM |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A |
---|
Asennus
|
|
---|