Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Mitat [mm] | 65 x 52 x 110 |
Sovellutus | Asemointitakaisinkytkentä yksi- ja kaksitoimisille lineaariventtiileille; Absoluuttinen etäisyysmittaus; Venttiilitiivisteen valvonta |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 2000 |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Mittausalue [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohteen maks.nopeus [m/s] | 1 | ||||||||||
Venttiilin liikeresoluutio [mm] | 0,2 | ||||||||||
Kohde |
|
Parametrointimahdollisuudet | 3 vapaasti määriteltävää kytkentäpistettä mittausalueella |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; (ainoastaan asennettuna venttiilin suojakoteloon, joka antaa riittävän suojan mekaanisia vaurioita vastaan.) |
MTTF [vuotta] | 281 |
---|
AS-i versio | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | kyllä | |||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | A.F | |||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Paino [g] | 219,5 |
---|---|
Asennustapa | 3-reikäinen laippa |
Mitat [mm] | 65 x 52 x 110 |
Materiaalit | PA; TPE; PP; LCP |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 0,15 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |