Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | 3 x sulkeutuva |
Mitat [mm] | 67,5 x 43 x 110 |
Sovellutus | Asemointitakaisinkytkentä istukka- ja kalvoventtiileille; Absoluuttinen etäisyysmittaus; Venttiilitiivisteen valvonta |
---|
Käyttöjännite [V] | 18...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 42; (24 V) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 2000 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | 3 x sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohteen maks.nopeus [m/s] | 1 | ||||||||||
Venttiilin liikeresoluutio [mm] | 0,2 | ||||||||||
Kohde |
|
Parametrointimahdollisuudet | 3 vapaasti määriteltävää kytkentäpistettä mittausalueella |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; (ainoastaan asennettuna venttiilin suojakoteloon, joka antaa riittävän suojan mekaanisia vaurioita vastaan.) |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 298 |
Paino [g] | 216,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 67,5 x 43 x 110 |
Materiaalit | PA; TPE; PP; LCP |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 5 x 0,14 mm² |
---|