You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. IS9202

Induktiivinen anturi

IS9202

ISD2002DARKG/US

Induktiivinen anturi

IS9202

ISD2002DARKG/US

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm] 2
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm] 28 x 16 x 40
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...55 DC
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 3,7
Minimikuormitus [mA] 4
Maks. vuotovirta [mA] 0,7
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Kytkentätaajuus DC [Hz] 1000
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 2
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 2 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...1,6
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi [% Sr:stä] 1...15
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] -10...10
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...60
Suojausluokka IP 65
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
Mekaaniset tiedot
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Asennus uppoasennus sallittu
Mitat [mm] 28 x 16 x 40
Materiaalit PBT
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 2 x LED, keltainen
käyttö 2 x LED, vihreä
Huomautuksia
Huomautuksia
maks. kiristysmomentti 0,5 Nm tiivistettä käytettäessä
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12