Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 2 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 28 x 10 x 16 |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 15; (24 V) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 800 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 2 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...1,6 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; (ifm-pistokeliitin kunnolla paikalleen asennettuna) |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 3060 |
Paino [g] | 11,1 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiaalit | PBT |
Kiristysmomentti [Nm] | < 0,5; (aluslevyllä) |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A |
---|