Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 2 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 28 x 10 x 16 |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 15 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 800 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 2 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...1,62 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
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
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||
MTTF [vuotta] | 3044 | ||||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 44,4 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiaalit | kotelo: PBT; kansi: PBT |
Kiristysmomentti [Nm] | < 0,5; (aluslevyllä) |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² |
---|