You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. IO9909

Induktiivinen anturi

IO9909

IOW2010-ARKG/0,15M/PUR/US

Induktiivinen anturi

IO9909

IOW2010-ARKG/0,15M/PUR/US

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm] 10
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm] 26 x 26 x 26
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...55 DC
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 4,5
Minimikuormitus [mA] 4
Maks. vuotovirta [mA] 0,6
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Kytkentätaajuus DC [Hz] 250
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 10
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 10 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...8,1
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi [% Sr:stä] 1...15
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] -10...10
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...70
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 luokka B
Mekaaniset tiedot
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Asennus uppoasennus sallittu
Mitat [mm] 26 x 26 x 26
Materiaalit PBT
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä Kaapeli: 0,15 m, PUR
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A