Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 10 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 26 x 26 x 41 |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 4,5 |
Minimikuormitus [mA] | 4 |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,6 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 250 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 10 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...8,1 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
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
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
---|---|
Tuntopinta | sivu |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | 26 x 26 x 41 |
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
---|