Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | 2 x sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 2 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Erityispiirre | Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan |
---|---|
Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 15; (24 V) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | 2 x sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 25 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 2 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...1,62 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,85 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 59,5 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Materiaalit | kotelo: ABS |
Pituus L [mm] | 140 |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|